|
|
|
ZB6Y005
Harmony XB6 Ø16 Vakdugó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB6E
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,7 cm
|
1.csomag hossza
|
1,7 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
2. csomag hossza
|
8,0 cm
|
2. csomag súlya
|
20,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
549,0 g