|
|
|
ZB6Y009
Harmony XB6 Rögzítő keret
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB6E
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Tartókeret / rögzítőperem
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Perem
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Body fixing collar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Érintkezőblokk
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
2,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,300 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
2. csomag hossza
|
11,000 cm
|
2. csomag súlya
|
15,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
598,000 g