|
|
|
ZB6Y7001
Harmony XB6 Kerek felirati címke ZB6-hoz üres
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB6E
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Üres felirat
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címketartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Vészleállító nyomógomb
|
Jelölés
|
Fekete jelöletlen
|
Címkeméretek
|
Ø 45 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
0,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
2. csomag hossza
|
4,500 cm
|
2. csomag súlya
|
13,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
394,000 g