|
|
|
ZB6Y905
Harmony XB6 Fedőlap kiemelő
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB6E
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Izzó kihúzó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termék specifikus alkalmazás
|
A foglalat lazításához, meghúzásához és izzócseréhez
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
7,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
5,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
2,0 cm
|
2. csomag hossza
|
8,0 cm
|
2. csomag súlya
|
14,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
757,0 g