|
|
|
ZB6YD21
Harmony XB6 Üres jelölőcímke tartó 1
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB6E
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Felirat nélküli felirattartó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirattartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 16 mm vezérlő- és jelzőegységek
|
Jelmagyarázat-tartó mérete
|
24 x 28 mm
|
Címkeméretek
|
8 x 21 mm
|
Jelölés
|
Jelöletlen mellett 1 fehér oldal, 1 sárga oldal háttér
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
0,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
3,500 cm
|
2. csomag hossza
|
7,500 cm
|
2. csomag súlya
|
9,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
354,000 g