Schneider-Electric
 
ZBA2934 picture- Schneider-electric
ZBA2934
Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelölt +
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Jelölt nyomógomb védőkupak
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Nyomógomb fej
Nyelv Nemzetközi
Jelölés Fehér +
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fekete
Jelzőegység fej Kerek
Mennyiség készletenként 1 darab
Minimális rendelési mennyiég 10
Nettó súly 0,001 kg
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XALD
Harmony XB4R
Harmony XB5R
Kezelői profil Süllyesztett
Fő csoport Nyomógomb
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 1,200 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 2,000 cm
2. csomag szélessége 9,000 cm
2. csomag hossza 8,000 cm
2. csomag súlya 18,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 532,000 g