|
|
|
ZBA7432
Harmony Ø22 nyomógomb piros tető jelölt O, kettősfejű készülékhez
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Jelölt nyomógomb védőkupak
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Többfejes nyomógomb
Vezetéknélküli nyomógomb fej
|
Nyelv
|
Nemzetközi
|
Jelölés
|
Fehér O
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Vörös
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Nettó súly
|
0,01 kg
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB5
Harmony XB5R
Harmony XB5S
Harmony XB4R
Harmony XALK
|
Kezelői profil
|
Süllyesztett
|
Fő csoport
|
Duplafejes nyomógomb
Világító duplafejes
Triplafejes nyomógomb
Vezetéké nélküli nyomógomb
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
0,600 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
0,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
12,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
239,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|