|
|
|
ZBE101GEX
Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, ATEX DG, 1NO, csavaros csatlakozó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
|
Készülék rövid neve
|
ZBRA
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Érintkezők működése
|
Standard
|
Érintkező blokk típusa
|
Egyszeres
|
Érintkezők használata
|
Gas protected contact
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² kábelvéggel
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
38 mm
|
CAD teljes magasság
|
10 mm
|
CAD teljes mélység
|
42,4 mm
|
Nettó súly
|
0,018 kg
|
Jelölés
|
Ex db eb IIC Gb
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Üzemi mozgás
|
1,657 mm (engagement point)
4,622 mm (2-es és 2-es csatorna)
4,452 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
3,962 N
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
415 V
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
1,9 A -3 V, AC-1, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -240 V, AC-1, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-1, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-1, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-1, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
2,87 A -24 Veff, DC-1, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-50…75 °C
|
Szabványok
|
EN/IEC 60079-7
EN/IEC 60079-31
EN/IEC 60079-11
EN/IEC 60079-31
UL 60079-31
UL 60079-0
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
UL 60079-1
ANSI/RIA R15.06
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
|
Környezeti jellemző
|
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
44,000 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|