|
|
|
ZBG458A
Harmony pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz, 458A, 2db
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kulcs
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csere kiegészítő
|
Zár típusa
|
Key
|
Kulcs száma
|
458A
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Választókapcsoló
Vészleállító nyomógomb
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
16,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,766 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|