|
|
|
ZBGP
Harmony gumi védősapka Ø22 kulcsos kapcsolóhoz, kulcslyukhoz, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Kulcslyukfedél
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Fedél
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védő takaró csatlakozóhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Kulcsos kapcsolók
|
Kiegészítő jellemzők
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Anyag
|
SBS (styrene butadiene styrene)
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
11 cm
|
1. csomag súlya
|
12 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
3,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9 cm
|
2. csomag hossza
|
11 cm
|
2. csomag súlya
|
62 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,512 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|