|
|
|
ZBP0
Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb gumisapka, kiálló nyomógombhoz, átlátszó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szimpla behúzó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Transparent boot
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Kiálló nyomógomb
|
Forma
|
Kerek
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Átlátszó zöld
|
Nettó súly
|
0,002 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
3,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,700 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
2. csomag hossza
|
9,000 cm
|
2. csomag súlya
|
44,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,157 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|