Schneider-Electric
 
ZBP013 picture- Schneider-electric
ZBP013
Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb gumisapka, zöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Harmony XB4R
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szimpla behúzó
Termék vagy alkatrész típusa Boot
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Síkban lévő profilú nyomógomb
Forma Kerek
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása ZB5AP3S
Szín Zöld
Nettó súly 0,003 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 3,000 cm
1. csomag súlya 3,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 7,200 cm
2. csomag hossza 7,200 cm
2. csomag súlya 46,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,205 kg