|
|
|
ZBP016
Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb gumisapka, kék
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szimpla behúzó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Síkban lévő profilú nyomógomb
|
Forma
|
Kerek
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
ZB5AP6S
|
Szín
|
Kék
|
Nettó súly
|
0,003 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,8 cm
|
1.csomag hossza
|
2,8 cm
|
1. csomag súlya
|
3 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
2. csomag hossza
|
9 cm
|
2. csomag súlya
|
44 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,287 kg