|
|
|
ZBRA1
Harmony átjátszó antenna ZBR vevőhöz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5S
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezeték- és akkumulátor nélküli termékcsalád
|
Készülék rövid neve
|
ZBRA
|
Termék rendeltetési helye
|
Schneider Electric vezetéknélküli eszközök
|
Vezérlőállomás-alkalmazás
|
Adó-vevő (adás és vétel)
|
Tokozat alapszíne
|
Fekete (RAL 9011)
|
Fedél színe
|
Átlátszó
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Frequency
|
2405 MHz esetén adó helye
2405 MHz esetén fogadó helye
|
Emission class
|
A
|
Antenna típusa
|
360 fokos
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs protokoll
|
Zigbee zöld táp -2,4 GHz megfelel IEEE 802.15.4
|
Antenna erősítés
|
0 dBi
|
Maximális érzékelési távolság
|
300 m Tt a küszöb átlépésekor
|
Maximum kibocsátott teljesítmény
|
3 mW
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV 50/60 Hz - 14,8 bar, + 11,2 bar
|
Maximális fogyasztás [W]
|
4 W automatikus kalibráció
|
Működési helyzet
|
Függőleges
|
LED állapota
|
1 LED zöld esetén energia BEKAPCSOLVA
1 LED zöld esetén hiba
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
|
Szabályzott rövid időtartamú teljesítmény frekvencia kiállási feszültség
|
4 kV 50 Hz megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Villamos csatlakozás
|
2 vezetőkábel 0,34 mm² - rugalmas - 5 m megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
Rövidzárlat-védelem
|
0,4 A biztosíték izolátor típus gyors olvadóbiztosító
|
Maximális energiafogyasztás W-ban
|
1 mW
|
Csatornák száma
|
1
|
Modulációs technika
|
O-QPSK
|
Sávszélesség
|
5 MHz
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
90 % --20…55 °C, kondenzáció nélkül megfelel ETSI EN 300 440-2
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529 55 °C 0,1 m
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Rádiós minősítések
|
RSS
SRRC
ANATEL, III. típus megfelel ETSI EN 301 489-4
ARIB T66, class 3 megfelel ETSI EN 301 489-4
FCC, C1 kategória megfelel ETSI EN 300 440-2
ICASA, 2. kategória megfelel ETSI EN 300 440-2
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
Bureau Veritas
UL-Aex
GOST
CSA-Ex
CE
C-Tick.1
|
Irányelvek
|
1999/5/EC - R&TTE direktíva
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 1,5 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
7.1 gn (f= 55…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
294 m/s² (időtartam = 6 ms) esetén 6000 lökés megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
15 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Szigetelési ellenállás
|
> 500 mOhm -500 V DC megfelel NF C 269-1/2
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60664-1
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to CISPR 11
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (szabad levegőben (szigetelt részeken)) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (kikapcsoláskor) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2700 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 3 V/m, 1,4...2 GHz (80...2700 MHz, távolság = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség conforming to IEC 61000-4-12
Sugárzott emisszió conforming to ETSI EN 300 440-2
Végvezetett HF zavarok conforming to EN 300-489-1
Végvezetett HF zavarok conforming to ETSI EN 300 489-34
Sugárzott emisszió conforming to ETSI EN 300 489-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
18,700 cm
|
1. csomag súlya
|
267,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,293 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|