|
|
|
ZBRA2
Harmony szekrényen kívüli antenai, ZBRN1/ZBRN2 vevőkhöz, elővezetékezett, 2m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5S
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezeték- és akkumulátor nélküli termékcsalád
|
Készülék rövid neve
|
ZBRA
|
Termék rendeltetési helye
|
Vezeték nélküli hozzáférési pont
|
Tokozat alapszíne
|
Fekete (RAL 9011)
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs protokoll
|
Zigbee zöld táp -2,4 GHz megfelel IEEE 802.15.4
|
Készlet tartalma
|
Antenna 2 m-es kábellel
|
Bemeneti impedancia
|
50 Ohm
|
Csatlakozó típusa
|
MCX dugaszolóaljzat
|
Antenna erősítés
|
3 dBi -83…100 Hz
|
Maximális érzékelési távolság
|
100 m hozzáférés pont szabad területen
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Környezet
Relatív páratartalom
|
90 % --20…55 °C, kondenzáció nélkül megfelel ETSI EN 300 440-2
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
54,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,036 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|