|
|
|
ZBRA3
Harmony Hub kiegészítő, passzív antenna, fal áttöréshez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5S
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezeték- és akkumulátor nélküli termékcsalád
|
Készülék rövid neve
|
ZBRA
|
Termék rendeltetési helye
|
XB5R és XB4R Ø 22 mm vezérlőegységekhez
|
Tokozat alapszíne
|
Fekete (RAL 9011)
|
Antenna típusa
|
360 fokos
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs protokoll
|
Zigbee zöld táp -2,4 GHz megfelel IEEE 802.15.4
|
Készlet tartalma
|
Antenna with cable 0.9 m
|
Bemeneti impedancia
|
50 Ohm
|
Csatlakozó típusa
|
SMA female
|
Antenna erősítés
|
3 dBi -83…100 Hz
|
Maximális érzékelési távolság
|
10 m transmitters, receivers and relay-antenna
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel 2,3 mm² - rugalmas - 0,9 m
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Környezet
Relatív páratartalom
|
90 % --40…70 °C, kondenzáció nélkül megfelel ETSI EN 300 440-2
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
CE
|
Szabványok
|
IEC 62262
IEC 60947-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
100,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,955 kg
|
|
|