|
|
|
ZBRCETH
Harmony Ethernet kiegészítő kártya ZBRN1 Harmony Hub vevőegységhez, 2xRJ45, Modbus TCP
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony iDisplay
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs aljzat
|
Készülék rövid neve
|
ZBRM
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus TCP
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
Ethernet RJ45 - 2 csavart érpár - D osztály
|
Átviteli ráta
|
10/100 Mbit/s
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Statikus IP
DHCP, Modbus TCP/IP
BOOTP
|
Fizikai interfész
|
RJ45 - 10BASE-T
RJ45 - 100BASE-TX
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Árviteli tevékenység (TX): 1 LED
Vevőaktivitás (RX): 1 LED
Modulállapot (Mod Status): 1 LED
Network status: 1 LED
|
Termék rendeltetési helye
|
ZBRN2 wireless Harmony Hub
|
Nettó súly
|
0,044 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL 508, 212533 sz. fájl
BT 2006/95/EC
UL 913 Class 1 Division 0
UL 60730-1A
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EMC védelem megfelel IEC 61000-6-1
EMC védelem 3. szint megfelel IEC 60742-3
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzási szuszceptibilitás 3B szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem level 4B megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok 3B szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Vezetett kibocsátás 3. szint megfelel IEC 60742-3
Vezetett kibocsátás megfelel IEC 61000-6-3
EMC védelem megfelel IEC 61800-3 C1. kategória
Vezetett kibocsátás megfelel IEC 61800-3 C2. kategória
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…65 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3048 m
|
Rezgési ellenállás
|
1.5 mm konstans amplitúdó (f = 3…13 Hz)
2.3 gn (f = 13…23 Hz)
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 23…150 Hz)
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,1 cm
|
1.csomag hossza
|
14,2 cm
|
1. csomag súlya
|
30,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
96
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,79 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|