|
|
|
ZBRM01
ZBR kézi doboz 1 furattal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5S
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres szigetelt ház
|
Készülék rövid neve
|
ZBRN1
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Termék rendeltetési helye
|
XB5R Ø 22 mm vezérlőegységekhez
|
Vezérlőállomás-alkalmazás
|
Egy funkció
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat alapszíne
|
Sötétszürke (RAL 7016)
|
Fedél színe
|
Sötétszürke (RAL 7016)
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Szabványok
|
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 440-2
ETSI EN 300 489-3
ETSI EN 301 489-4
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
FCC47 part 15
ANSI
S
Bureau Veritas
GOST
CE
SUCOFINDO
|
Irányelvek
|
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
1999/5/EC - R&TTE direktíva
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,3 cm
|
1. csomag súlya
|
98,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,014 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|