|
|
|
ZBRP1
Harmony vezetéknélküli húzókapcsoló, automatizált ajtóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5S
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezeték nélküli hozzáférési pont
|
Készülék rövid neve
|
ZBRRA
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Átviteli frekvencia
|
2405 MHz
|
Emission class
|
A
|
Antenna típusa
|
360 fokos
|
Kiegészítő jellemzők
Csatornák száma
|
1
|
Antennanyereség
|
0 dBi
|
CAD teljes magasság
|
144 mm
|
CAD teljes szélesség
|
56 mm
|
CAD teljes mélység
|
38 mm
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Szabadesés-állóság 1 m megfelel EN/IEC 60068-2-31
|
Szabványok
|
UL 508-CM
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 62606
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 300328
|
Rádiós minősítések
|
ICASA
GITEKI
|
Kommunikációs protokoll
|
Zigbee zöld táp -2,4 GHz megfelel IEEE 802.15.4
|
Maximális érzékelési távolság
|
100 m szabad területen
|
Kibocsátási teljesítmény
|
3 mW
|
Rögzítési mód
|
Csavarral: 1,8…2,2 N.m
|
Szerelési mód
|
Pólusok között
Panel mount with universal support
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel IEC 62262
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4
|
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (szabad levegőben (szigetelt részeken))
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2700 MHz)
Túlfeszültség - test level: 6 V/m (2000...6000 MHz)
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
GOST
CE
RCM
ANSI
FCC47 part 15
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
16,500 cm
|
1. csomag súlya
|
172,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,259 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|