Schneider-Electric
 
ZBRRD picture- Schneider-electric
ZBRRD
Harmony konfigurálható vevőegység, 2 relé kimenet, monostabil/bistabil, 24-240VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony
Termék vagy alkatrész típusa Programozható termosztát
Készülék rövid neve ZBRRD
Termék specifikus alkalmazás Interfész működtető egységekhez
Modul funkciója Bistabil
Monostabil
Reset idő 2 ms időkésleltetés biztonsági kimenetei
Átviteli frekvencia 2405 MHz
Emission class A
Antenna típusa 360 fokos
Kiegészítő jellemzők
Névleges kimeneti áram 0,3 A -48 V DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -24 V DC megfelel UL 508-CM
1,5 A -240 V AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -120 V AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -240 V AC megfelel UL 508-CM
3 A -24 V DC megfelel CSA C22.2 No 14
3 A -240 V AC megfelel CSA C22.2 No 14
Kimenet típusa 2 relé
Kimeneti érintkezők 2 C/O
Bemeneti/kimeneti elválasztás Villamos leválasztás
Időkésleltetés tartománya 0.6...60 min (tűréshatár: - 15...20 %)
Kapcsolási teljesítmény [VA] 1250 VA
Maximális kapcsolási áram 5 mA automatikus kalibráció
Maximális kapcsolási feszültség 250 V automatikus kalibráció
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V AC SELV 50/60 Hz - 14,8 bar, + 11,2 bar
Kommunikációs protokoll Zigbee zöld táp -2,4 GHz megfelel IEEE 802.15.4
Maximális érzékelési távolság 100 m szabad területen
25 m az adó XAL típusú műanyag dobozban és reléantenna használata
40 m Tt a küszöb átlépésekor
Válaszidő < 30 ms levegő üzemmódban
Felhasználási kategória AC-16 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Maximális fogyasztás [W] 4 W automatikus kalibráció
Megszakítóképesség 15 W
Megszakítóképesség 750 VA
Vezérlőáramkör-frekvencia 50...60 Hz +/- 10 %
Rövidzárlat-védelem 0,4 A biztosíték izolátor típus gyors olvadóbiztosító
Üzemelési helyzet Tetszőleges pozíció nélkül
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó 0,14…2,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - tömör - kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
2 vezetőkábel 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 17 - tömör - kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
1 csatlakozó 0,14…4 mm² - AWG 26...AWG 14 - rugalmas - kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
2 vezetőkábel 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 17 - rugalmas - kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték 0,5…1 N.m megfelel IEC 60947-1
Burkolat anyaga Önkioltó műanyag
LED állapota 1 LED zöld esetén energia BEKAPCSOLVA
2 LED zöld esetén relé (R)
2 LED zöld esetén funkció üzemmód
1 LED Zöld és sárga esetén visszazáró és autotesztelő: BE/KI jelzés
Rögzítő tartó 35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
Szerelőlapot rögzítő keret
Szabályzott rövid időtartamú teljesítmény frekvencia kiállási feszültség 1.5 kV 50 Hz megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Átmeneti ellenállás 1 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Maximális energiafogyasztás W-ban 1 mW
Csatornák száma 1
Modulációs technika O-QPSK
Sávszélesség 5 MHz
Antennanyereség 0 dBi
Szélesség 36 mm
Magasság 108 mm
Mélység 75 mm
Nettó súly 0,13 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60947-1
Rádiós minősítések RSS
SRRC
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
GOST
CSA-Ex
C-Tick.1
Jelölés CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Relatív páratartalom 90 % --20…55 °C, kondenzáció nélkül megfelel ETSI EN 300 440-2
Rezgési ellenállás 0,002 g²/Hz (f= 5…14 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 8…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 16 ms) esetén 6000 lökés megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
IP20 (sorkapcsok)
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 60664-1
Túlfeszültségi kategória II megfelel IEC 60664-1
Szigetelési ellenállás > 500 mOhm -500 V DC megfelel NF C 20-040
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 60664-1
Elektromágneses kompatibilitás Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to CISPR 11
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (szabad levegőben (szigetelt részeken)) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (kikapcsoláskor) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2700 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 3 V/m, 1,4...2 GHz (80...2700 MHz, távolság = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (visszaállítás) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (jelenlegi és maximum) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - test level: 10 V conforming to IEC 61000-4-12
Sugárzott emisszió conforming to ETSI EN 300 440-2
Végvezetett HF zavarok conforming to EN 300-489-1
Végvezetett HF zavarok conforming to ETSI EN 300 489-34
Sugárzott emisszió conforming to ETSI EN 300 489-3
Elektromos tartósság 100000 ciklus
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 7,9 cm
1.csomag hossza 9,7 cm
1. csomag súlya 138,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 64
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,541 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months