|
|
|
ZBSP3
Harmony XB4/XB5 Ø22 USB/RJ45 porthoz fedő, fém, IP65/IP67/IP69K, ezüst
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Panel Thickness with accessory
|
1,5…2,5 mm
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fémtávirányító
|
Anyag
|
Fém
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Termékkompatibilitás
|
Panelre szerelhető RJ45 port XB5R
Panelre szerelhető USB port XB5R
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
|
Szín
|
Ezüst bronz
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4 cm
|
1.csomag hossza
|
6 cm
|
1. csomag súlya
|
13 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,625 kg