|
|
|
ZBV014
Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, BA9s foglalatos modulhoz, piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Lencsevédő sapka
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Tető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sima szerelőlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítási tartozékok
|
Termék kompatibilitása
|
BA9s
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Jelzőlámpa
|
Lámpabúra vagy tető típusa
|
Sima búra
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Vörös
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Jelölés
|
Jelöletlen
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
12,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
2. csomag hossza
|
10,0 cm
|
2. csomag súlya
|
25,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,324 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|