|
|
|
ZBVBM3GEX
Harmony ATEX jelzőlámpa világító modul, LED, 24-250VAC/DC, zöld, csavaros csatlakozó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világítóblokk
|
Készülék rövid neve
|
ZBW
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Fényforrás
|
LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
Világító blokk betáplálása
|
Közvetlenül
|
Fényforrás színe
|
Zöld
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...254 V AC SELV
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
38 mm
|
CAD teljes magasság
|
10 mm
|
CAD teljes mélység
|
58,8 mm
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Jelölés
|
Ex eb mb IIC Gb
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Áramfelvétel
|
2...10 mA
|
Élettartam
|
100000 óra konstans tápfeszültség és indítási küszöb esetén
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-50…95 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 600825-1
ANSI/RIA R15.06
UL 60079-31
EN/IEC 60079-18
IEC 60079-31
IEC 60079-7
UL 60079-18
UL 60079-0
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
|
Környezeti jellemző
|
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,03 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,97 cm
|
1.csomag hossza
|
15,24 cm
|
1. csomag súlya
|
0,04 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|