|
|
|
ZBY0101
Harmony felirati címke, 8x27 mm, 30x40 mm címketartóhoz, jelöletlen, fekete/piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres címke
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Felirattartó 30 X 40 mm
Hagyományos készülék fejhez
|
Jelölés
|
Jelöletlen mellett 1 fekete oldal, 1 piros oldal háttér
|
Címkeméretek
|
8 x 27 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Kezelő helyzet információ
|
3 állás, +/- 45°
2 90°-os állás
1 position
|
Szigetelő sapka
|
Nem
|
Fő csoport
|
Vezetéké nélküli nyomógomb
Világító választókapcsoló
Jelzőlámpa
Nyomógomb
Világító nyomógomb
Választókapcsoló
Gombafejes
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Anyag
|
Műanyag
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,600 cm
|
1.csomag hossza
|
2,500 cm
|
1. csomag súlya
|
0,300 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,600 cm
|
2. csomag hossza
|
2,500 cm
|
2. csomag súlya
|
4,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2400
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
1,045 kg