|
|
|
ZBY2178
Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, O-I
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címketartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Készülék összetétele
|
Jelölt
Felirati lemez
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység
Hagyományos készülék fejhez
|
Colour
|
Sötétszürke
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Jelmagyarázat-tartó mérete
|
30 x 40 mm
|
Jelölés
|
Fehér O-I mellett 1 fekete oldal, 1 piros oldal háttér
|
Nyelv
|
Nemzetközi
|
Nettó súly
|
0,002 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
1.csomag hossza
|
4,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
6,3 cm
|
2. csomag hossza
|
8,5 cm
|
2. csomag súlya
|
12 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1200
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,775 kg