|
|
|
ZBY9140M
Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, vészleállítóhoz, ZBZ16** védőgallérhoz, logóval, felirat nélkül
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres címke
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Jelölés
|
Jelöletlen mellett sárga háttér
|
Címkeméretek
|
Ø 60 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Nettó súly
|
0,004 kg
|
Fő csoport
|
E-stop
|
Környezet
Szabványok
|
EN/ISO 13850: 2006
IEC 60947-6-1
IEC 60204-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
2. csomag hossza
|
6,0 cm
|
2. csomag súlya
|
20,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
250
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
729,0 g
|
|
|