|
|
|
ZBY9320
Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, vészleállítóhoz, logóval, EMERGENCY STOP
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzéstartó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Jelölés
|
Fekete EMERGENCY STOP mellett sárga háttér
|
Címkeméretek
|
Ø 60 mm
|
Nyelv
|
Angol
|
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Anyag
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
0,004 kg
|
Fő csoport
|
E-stop
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60204-2
EN/ISO 13850: 2006
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
8,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
3,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
2. csomag hossza
|
8,000 cm
|
2. csomag súlya
|
46,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
135
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
1,556 kg