Schneider-Electric
 
ZBY9630 picture- Schneider-electric
ZBY9630
jelölt címke Ø60 -vészleállítóhoz -ARRESTO DE EMERGENZA/logo ISO13850
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Jelzéstartó
Tartozék / különálló alkatrész típusa Felirat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Jelölés Fekete ARRESTO EMERGENZA mellett sárga háttér
Címkeméretek Ø 60 mm
Nyelv Spanyol
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég 1
Anyag Műanyag
Nettó súly 0,004 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60204-2
EN/ISO 13850: 2006
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,2 cm
1. csomag szélessége 6 cm
1.csomag hossza 6 cm
1. csomag súlya 2 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months