|
|
|
ZBYF2186
Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, I-O-II
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címketartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Készülék összetétele
|
Felirati lemez
Jelölt
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység
Süllyesztett készülék fejhez
|
Colour
|
Sötétszürke
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Jelmagyarázat-tartó mérete
|
40 x 50 mm
|
Jelölés
|
Fehér I-O-II mellett 1 fekete oldal, 1 piros oldal háttér
|
Nyelv
|
Nemzetközi
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,1 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
11,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
0,1 cm
|
2. csomag hossza
|
15,0 cm
|
2. csomag súlya
|
30,0 g
|
|
|