|
|
|
ZBYP2101
Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozható
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hosszváltó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Készülék összetétele
|
Üres
Felirati lemez
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység
Hagyományos készülék fejhez
|
Colour
|
Sötétszürke
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Jelmagyarázat-tartó mérete
|
30 x 40 mm
|
Jelölés
|
Jelöletlen
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
4,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
2. csomag hossza
|
8,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
244,000 g