|
|
|
ZBZ006
Rögzítő csavar Harmony érintkező blokkra szerelhető NYÁK-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csavarhúzó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
ZB5BZ079
ZB4BZ079
ZBZ010
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Villamos blokk + rögzítőadapter
Hagyományos készülék fejhez
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
0,011 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,500 cm
|
1.csomag hossza
|
2,400 cm
|
1. csomag súlya
|
0,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
0,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
2. csomag hossza
|
8,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2000
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,435 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|