|
|
|
ZBZ007
Harmony érintkező blokk hátsó merevítő
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Érintkezőblokk csíptető
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csíptető
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítők
|
Termék kompatibilitása
|
ZBE102
ZBE101
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Érintkezőblokk
Hagyományos készülék fejhez
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Anyag
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,600 cm
|
1.csomag hossza
|
2,800 cm
|
1. csomag súlya
|
0,800 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
2. csomag hossza
|
10,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
927,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|