|
|
|
ZBZ2102
Harmony védőgallér választókapcsolóhoz, véletlenszerű kapcoslás ellen, műanyag, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőelem
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Választókapcsoló
Hagyományos készülék fejhez
|
Szín
|
Fekete
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,2 cm
|
1.csomag hossza
|
5,4 cm
|
1. csomag súlya
|
12,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,332 kg