Schneider-Electric
 
ZBZF32 picture- Schneider-electric
ZBZF32
Harmony címketartó 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékekhez, 8x27 mm felirati címke nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Címketartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Anyag Műanyag
Készülék összetétele Felirati lemez
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység
Süllyesztett készülék fejhez
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB4R
Harmony XB5R
Jelmagyarázat-tartó mérete 40 x 50 mm
Minimális rendelési mennyiég 10
Nettó súly 0,002 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 12,0 cm
1.csomag hossza 17,0 cm
1. csomag súlya 2,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 2,0 cm
2. csomag szélessége 12,0 cm
2. csomag hossza 17,0 cm
2. csomag súlya 21,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 800
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 2,495 kg