|
|
|
ZCD21M12
Kompakt kapcsolóaljzat, 2P NY+Z, független működésű, fémházas, 5-tűs
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos kompakt
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló talp
|
Készülék rövid neve
|
ZCE
|
Terv
|
Kompakt
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Kapcsolódó fej
|
ZCE24
ZCE13
ZCE63
ZCE02
ZCE21
ZCE66
ZCE07
ZCE08
ZCE06
ZCE09
ZCE64
ZCE27
ZCE28
ZCE65
ZCE11
ZCEH0
ZCE01
ZCE05
ZCE14
ZCE67
ZCE29
ZCE10
ZCEH2
ZCE62
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Csatlakozódugó M12, 5-lábú
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/s
|
Érintkező kód meghatározás
|
B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm megfelel IEC 60255-8
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -50 V, AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
0,27 A -50 V, DC-14 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
4 A
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Szélesség
|
31 mm
|
Magasság
|
65 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Környezet
Termék kompatibilitása
|
XCKD
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
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
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,600 cm
|
1. csomag súlya
|
159,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,817 kg