|
|
|
ZCKD10
Végálláskapcsoló fej XCKM,L-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZCKE
|
Fej típusa
|
Rövidzárdugó fej
|
Termék kompatibilitása
|
XCKM
XCKL
|
Csatlakozótest
|
ZCKMD37
ZCKLD35H7
ZCKL1H7
ZCKMD37H7
ZCKL5H7
ZCKMD35H29
ZCKM7H7
ZCKLD35
ZCKMD35
ZCKM1H29
ZCKM5H7
ZCKL6H7
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKLD31
ZCKL8
ZCKM8
ZCKM5H29
ZCKM7
ZCKMD35H7
ZCKM9H29
ZCKM6H7
ZCKL6
ZCKM5
ZCKLD31H7
ZCKMD31H29
ZCKL5
ZCKM6
ZCKLD37H7
ZCKMD31
ZCKM9
ZCKMD37H29
ZCKL1
ZCKLD39H7
ZCKM7H29
ZCKM6H29
ZCKMD39
ZCKL8H7
ZCKMD39H7
ZCKM8H29
ZCKLD39
ZCKL7
ZCKM1
ZCKM1H7
ZCKMD31H7
ZCKL7H7
ZCKM8H7
|
Működőfej mozgása
|
Lineáris
|
Kezelő típusa
|
Rudas végű húzórugó fém
|
Megközelítés típusa
|
Függőleges megközelítés, 1 irány
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
A végen
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Fej anyaga
|
Műanyag
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
39,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,400 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
896
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
50,644 kg