|
|
|
ZCKD15
Végálláskapcsoló fej XCKM,L-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZCKE
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Termék kompatibilitása
|
XCKL
XCKM
|
Csatlakozótest
|
ZCKMD39
ZCKL1
ZCKLD31H7
ZCKLD35H7
ZCKMD35
ZCKM1H7
ZCKM5
ZCKM1H29
ZCKLD39H7
ZCKM8H29
ZCKL5
ZCKM1
ZCKM8H7
ZCKLD37H7
ZCKL7H7
ZCKM6H29
ZCKM9H29
ZCKM5H29
ZCKMD35H7
ZCKM8
ZCKMD37H7
ZCKL7
ZCKLD39
ZCKMD37
ZCKL8
ZCKMD31
ZCKLD31
ZCKL1H7
ZCKMD35H29
ZCKM7
ZCKM6H7
ZCKM6
ZCKL5H7
ZCKM9
ZCKL6
ZCKL6H7
ZCKM7H29
ZCKM5H7
ZCKMD31H7
ZCKM7H7
ZCKMD31H29
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKL8H7
ZCKMD39H7
ZCKMD37H29
ZCKLD35
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Görgős kar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Fej anyaga
|
Fém
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,200 cm
|
1.csomag hossza
|
7,800 cm
|
1. csomag súlya
|
90,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,800 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
896
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
95,444 kg