|
|
|
ZCKD16
Végálláskapcsoló fej XCKM,L-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZCKE
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Termék kompatibilitása
|
XCKL
XCKM
|
Csatlakozótest
|
ZCKM7H7
ZCKL5H7
ZCKL5
ZCKM1H7
ZCKLD39H7
ZCKM7H29
ZCKL8H7
ZCKLD35
ZCKMD35H7
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKLD35H7
ZCKMD37H29
ZCKL1H7
ZCKM5H7
ZCKMD35
ZCKM9
ZCKL7H7
ZCKM5H29
ZCKL6H7
ZCKM9H29
ZCKM6H7
ZCKMD37
ZCKMD31H7
ZCKMD31H29
ZCKL6
ZCKM6
ZCKLD31
ZCKL8
ZCKM7
ZCKMD39H7
ZCKMD35H29
ZCKLD37H7
ZCKL1
ZCKLD31H7
ZCKM6H29
ZCKMD39
ZCKM8H7
ZCKM1
ZCKMD31
ZCKM8
ZCKL7
ZCKMD37H7
ZCKM8H29
ZCKM5
ZCKLD39
ZCKM1H29
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Görgős kar húzórugó fém
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Fej anyaga
|
Fém
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,200 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
97,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,007 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
896
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
105,300 kg