|
|
|
ZCKD23
Végálláskapcsoló fej XCKM,L-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZCKE
|
Fej típusa
|
Rövidzárdugó fej
|
Termék kompatibilitása
|
XCKM
XCKL
|
Csatlakozótest
|
ZCKMD37H7
ZCKMD31H29
ZCKM6H29
ZCKM1H29
ZCKMD37H29
ZCKM9
ZCKM8H7
ZCKL5H7
ZCKL6
ZCKM6
ZCKLD39
ZCKL1
ZCKM1H7
ZCKM5
ZCKM8H29
ZCKLD37H7
ZCKL1H7
ZCKLD39H7
ZCKM6H7
ZCKM1
ZCKMD35H29
ZCKL7H7
ZCKMD39
ZCKM8
ZCKMD31H7
ZCKMD39H29
ZCKLD35
ZCKMD37
ZCKM7
ZCKLD37
ZCKMD39H7
ZCKM9H29
ZCKMD31
ZCKL5
ZCKL6H7
ZCKLD31H7
ZCKMD35
ZCKM7H29
ZCKM5H29
ZCKLD35H7
ZCKMD35H7
ZCKL8
ZCKM5H7
ZCKL7
ZCKLD31
ZCKL8H7
ZCKM7H7
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
Lineáris
|
Kezelő típusa
|
Görgős dugattyúkar húzórugó fém
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 1 irány
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Fej anyaga
|
Műanyag
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
97,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,011 kg