|
|
|
ZCKE05
Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZCKE
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Termék kompatibilitása
|
XCKJ
|
Kapcsolódó fogantyú
|
ZCKY91
ZCKY52
ZCKY53
ZCKY11
ZCKY13
ZCKY43
ZCKY51
ZCKY14
ZCKY81
ZCKY41
ZCKY59
|
Csatlakozótest
|
ZCKJD37H7
ZCKJ5H29
ZCKJ8H7
ZCKJ1H29
ZCKJ8
ZCKJ7
ZCKJ41
ZCKJ6H29
ZCKJ11H29
ZCKJ41H29
ZCKJ11H7
ZCKJD35H7
ZCKJD31H7
ZCKJ9H29
ZCKJD31H29
ZCKJ21
ZCKJD39H7
ZCKJ9H7
ZCKJ4H29
ZCKJD35H29
ZCKJ6
ZCKJ11
ZCKJ5
ZCKJ7H29
ZCKJ1H7
ZCKJ7H7
ZCKJ9
ZCKJ8H29
ZCKJ6H7
ZCKJ4104H29
ZCKJD31
ZCKJ4104H7
ZCKJ5H7
ZCKJ2H7
ZCKJ404H29
ZCKJD37H29
ZCKJ4
ZCKJ21H7
ZCKJ1
ZCKJ2H29
ZCKJD39H29
ZCKJD37
ZCKJ2
ZCKJD35
ZCKJ41H7
ZCKJ404
ZCKJD39
ZCKJ4104
ZCKJ21H29
ZCKJ4H7
ZCKJ404H7
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Without operating lever húzórugó
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 1 vagy 2 programozható irány
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
Balról és/vagy jobbról
CW és/vagy CCW
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Fej anyaga
|
Fém
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,600 cm
|
1.csomag hossza
|
8,700 cm
|
1. csomag súlya
|
168,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,794 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
864
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
160,852 kg