|
|
|
ZCKE61
Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZCKE
|
Fej típusa
|
Rövidzárdugó fej
|
Termék kompatibilitása
|
XCKJ
|
Csatlakozótest
|
ZCKJ8
ZCKJ9H29
ZCKJ6H29
ZCKJ41H29
ZCKJD37
ZCKJD39H7
ZCKJ2H7
ZCKJD35H7
ZCKJ41
ZCKJ7H7
ZCKJD35
ZCKJ11H7
ZCKJ1H7
ZCKJ1H29
ZCKJ5H7
ZCKJ5H29
ZCKJ7
ZCKJD31
ZCKJ41H7
ZCKJ5
ZCKJ4H29
ZCKJ6H7
ZCKJD35H29
ZCKJD37H7
ZCKJ8H7
ZCKJ7H29
ZCKJD39H29
ZCKJ4
ZCKJ21H7
ZCKJ11
ZCKJ21H29
ZCKJ6
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJ9
ZCKJ4H7
ZCKJD31H29
ZCKJD31H7
ZCKJ2
ZCKJ11H29
ZCKJD37H29
ZCKJ8H29
ZCKJD39
ZCKJ21
ZCKJ1
|
Működőfej mozgása
|
Lineáris
|
Kezelő típusa
|
Rudas végű húzórugó fém
|
Megközelítés típusa
|
Függőleges megközelítés, 1 irány
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
A végen
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Fej anyaga
|
Fém
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,600 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
140,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,695 kg