|
|
|
ZCKE629
Végálláskapcsolófej XCKJ-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZCKE
|
Fej típusa
|
Rövidzárdugó fej
|
Termék kompatibilitása
|
XCKJ
|
Csatlakozótest
|
ZCKJD37
ZCKJ41
ZCKJ7
ZCKJ11H7
ZCKJ9H7
ZCKJD37H29
ZCKJD31H29
ZCKJ2
ZCKJD39
ZCKJ1
ZCKJ41H7
ZCKJ21H7
ZCKJD39H29
ZCKJ2H29
ZCKJ11
ZCKJD35
ZCKJ8H29
ZCKJ21
ZCKJ7H7
ZCKJD39H7
ZCKJ9H29
ZCKJ6H7
ZCKJ5H29
ZCKJ1H29
ZCKJ4H7
ZCKJ2H7
ZCKJD31H7
ZCKJ5
ZCKJ5H7
ZCKJ1H7
ZCKJ41H29
ZCKJ6H29
ZCKJ7H29
ZCKJD37H7
ZCKJ11H29
ZCKJD35H7
ZCKJ8H7
ZCKJ9
ZCKJ6
ZCKJD31
ZCKJ8
ZCKJ4
ZCKJ4H29
ZCKJD35H29
ZCKJ21H29
|
Működőfej mozgása
|
Lineáris
|
Kezelő típusa
|
Görgős dugattyú húzórugó fém (védőkarmantyúval)
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Fej anyaga
|
Fém
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,700 cm
|
1.csomag hossza
|
4,600 cm
|
1. csomag súlya
|
148,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,438 kg