|
|
|
ZCKE66
Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZCKE
|
Fej típusa
|
Rövidzárdugó fej
|
Termék kompatibilitása
|
XCKJ
|
Csatlakozótest
|
ZCKJD39
ZCKJ6H29
ZCKJ9H29
ZCKJ8
ZCKJ5H7
ZCKJD37H29
ZCKJ2H7
ZCKJ41
ZCKJ1
ZCKJD31H7
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJD35H7
ZCKJ2
ZCKJD39H29
ZCKJ7
ZCKJ2H29
ZCKJ8H29
ZCKJ41H7
ZCKJ4H7
ZCKJ9
ZCKJ11H7
ZCKJ6
ZCKJ8H7
ZCKJ11H29
ZCKJ9H7
ZCKJ1H29
ZCKJ1H7
ZCKJ5H29
ZCKJD35H29
ZCKJD31H29
ZCKJ6H7
ZCKJD37
ZCKJ41H29
ZCKJ4H29
ZCKJD39H7
ZCKJ21H7
ZCKJ7H29
ZCKJD35
ZCKJD37H7
ZCKJ7H7
ZCKJD31
ZCKJ21H29
ZCKJ4
ZCKJ11
|
Működőfej mozgása
|
Lineáris
|
Kezelő típusa
|
Rudas végű húzórugó fém (golyóscsapággyal szerelve)
|
Megközelítés típusa
|
Többirányú megközelítés
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Fej anyaga
|
Fém
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,600 cm
|
1.csomag hossza
|
4,200 cm
|
1. csomag súlya
|
145,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,324 kg