|
|
|
ZCKJ1
Végálláskapcsoló test XCKJ-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló talp
|
Készülék rövid neve
|
ZCKL
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Termék kompatibilitása
|
XCKJ
|
Kapcsolódó fej
|
ZCKE619
ZCKE64
ZCKE629
ZCKE65
ZCKE63
ZCKE67
ZCKE06
ZCKE05
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE08
ZCKE23
ZCKE66
ZCKE62
|
Test anyaga
|
Fém
|
Kábelbemenet
|
1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Lépések száma
|
1 1 position
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Kiegészítő jellemzők
Helyi megjelenítő
|
Nincs
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm²
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/min
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 esetén control
300 V megfelel CSA C22.2 No 14 esetén control
300 V megfelel UL 508-CM esetén control
|
Maximum resistance across terminals
|
0,25 mOhm megfelel IEC 60255-8
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Áramkör típusa
|
Bemenet 2 neonlámpa AC, 110/120 V (95...130 V) élettartam: 20000 óra
|
Szélesség
|
40 cm
|
Magasság
|
81,5 cm
|
Mélység
|
44 cm
|
Nettó súly
|
0,34 kg
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP669
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C esetén szabványos környezet
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,2 cm
|
1.csomag hossza
|
4,6 cm
|
1. csomag súlya
|
300,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,2 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
77,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
124,836 kg