|
|
|
ZCKY071
Vezérlőkulcs retesszel XCKJ-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Végálláskapcsoló típusa
|
Rögzített váz
|
Készülék rövid neve
|
XCTR
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet
|
1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez
|
Reteszelési opciók leírása
|
Egyenes kulcs
|
Anyag
|
Fém
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,400 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
23,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,689 kg