|
|
|
ZCKY11
Görgős kar XCK-hoz műanyag
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZCMD
|
Termék kompatibilitása
|
XCKJ
|
Kapcsolódó fej
|
ZCKE05
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Görgős kar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott (-)
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C esetén szabványos környezet
-40…70 °C esetén alacsony hőmérséklet
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C szabványos környezet
-40…70 °C alacsony hőmérséklet
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
Alacsony hőmérséklet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,600 cm
|
1. csomag súlya
|
19,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,274 kg