|
|
|
ZCKY51
Végálláskapcsoló kar XCKJ-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZCMD
|
Termék kompatibilitása
|
XCKJ
|
Kapcsolódó fej
|
ZCKE05
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Rod lever húzórugó fém (négyszögű rúd 3 mm, L = 125 mm)
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
Bármely mozgó alkatrésszel
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C esetén szabványos környezet
-40…70 °C esetén alacsony hőmérséklet
10…120 °C esetén magas hőmérséklet
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C szabványos környezet
-40…70 °C alacsony hőmérséklet
10…120 °C magas hőmérséklet
|
Környezeti jellemző
|
Magas hőmérséklet
Alacsony hőmérséklet
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
22,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,545 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1920
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
57,44 kg