|
|
|
ZCMC21E2
Csatlakozó blokk kábellel 1NC 1NO 2M
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhajlított széles sávú kábel
|
Komponens neve
|
ZCMC
|
Csatlakozótest
|
ZCMD21
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XCMD21
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Vezetékszigetelő anyag
|
PVC megfelel CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
13 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
194 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
8,533 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
70,58 kg