|
|
|
ZCMC21L10
Csatlakozó blokk kábellel 1NC 1NO 10M
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhajlított széles sávú kábel
|
Komponens neve
|
ZCMC
|
Csatlakozótest
|
ZCMD21
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XCMD21
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
10 m
|
Vezetékszigetelő anyag
|
PvR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
828,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9,145 kg