|
|
|
ZCPEP20
Cserélhető műanyag kivezetés ISO M20-as tömszelencéhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömszelence
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet
|
1 leágazásos bevezető M20 x 1.5 kábelperemhez
|
Termék kompatibilitása
|
XCKP
|
Csatlakozótest
|
ZCP21
ZCP25
ZCP26
ZCP27
ZCP28
ZCP29
ZCP31
ZCP35
ZCP37
ZCP39
|
Anyag
|
Műanyag
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
1.csomag hossza
|
2,700 cm
|
1. csomag súlya
|
11,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
901,000 g